Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vast RVS Onverliesbare schroeven

 (14 productgroepen)

Lijst Rooster

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Ladevergrendeling met zijveer met houder

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

Ladevergrendelingen

Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.

Onverliesbare duimschroeven - Lage kop

Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lange kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Verkrijgbaar in een keuze aan zwart gemaakte of naturel afwerkingen.
  • Gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0161.A2

Onverliesbare duimschroeven - Lage kop met gleuf

Dit assortiment Onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop met gleuf. Een schroefkop met gleuf wordt aangedraaid met een platte standaardschroevendraaier en vereist minder neerwaartse druk voor het aansturen van onderdelen dan aandrijvingen met een verzonken opening. Gebruik een goedpassende schroevendraaier om slippen te voorkomen.

Deze schroeven zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG. Ze worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen
  • Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0162.A2

Onverliesbare duimschroeven - Lange kop

Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lange kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lange kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Verkrijgbaar in een keuze aan zwart gemaakte of naturel afwerkingen.
  • Gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen
  • Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0160.A2

Onverliesbare schroeven - Cilinderkop

Dit assortiment onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met twee opties: één met een torx aandrijving en één met een kruiskop aandrijving. Schroeven met torx aandrijving bieden enerzijds een positieve en snelle bevestiging waarbij koppel met minder neerwaartse druk wordt overgebracht. Schroeven met kruiskop aandrijving zijn op hun beurt bestand tegen een hogere koppel, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die stevig moeten vastzitten en waarbij de schroeven makkelijk te verwijderen zijn, zelfs wanneer deze stevig zijn vastgedraaid. Beide bieden een uitstekend bevestigingsuiterlijk, ideaal voor de presentatie van eindproducten.

Deze schroeven zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. M8-maten hebben een lagere Torx, terwijl de M3, M4, M5 en M6-maten een kruiskop aandrijving hebben. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 14583. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (apart verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 14583.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0150.A2

Onverliesbare schroeven - Inbuskop

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van roestvast staal dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. U kunt een groep schroeven vinden met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: Titanium G5, Titanium G2, Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0154.A2

Onverliesbare schroeven - Platkop

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 1207.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0155

Onverliesbare schroeven met knopkop

Onverliesbare schroeven zijn bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel dat ze vastzetten, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een rol speelt, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een knoopkop en een torx-aandrijving. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel vastzittende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Ze zijn een uitstekende montageoptie voor panelen met gaten zonder schroefdraad wanneer ze worden gebruikt in combinatie met onze borgringen met schroefdraad. Ze worden gebruikt om te voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG - meestal volgens ISO 14583, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.

De schroeven zijn gemaakt van RVS dat corrosiebestendig en licht magnetisch is. Een groep schroeven heeft een zwarte afwerking, maar andere groepen hebben deze niet. Deze schroeven worden veel gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur. Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter; daarom mogen zie niet worden aangehaald tot het aanbevolen koppel voor een identieke schroef met dezelfde schroefdraadmaat.

  • Een torx-aandrijving werkt met een techniek die positief aangrijpt en snel lokaliseert zodat het aandrijfmoment met minder neerwaartse druk wordt overgebracht.
  • Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EC - meer specifiek aan ISO 14583.
  • Ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel waarin ze zijn gemonteerd, zelfs als ze volledig zijn losgemaakt.
Materiaal: Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0149.A2

Palletvoeten

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Treksluiting met beugel en sluitplaat

Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.

Treksluiting met houder

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Verzonken onverliesbare schroeven

Onverliesbare schroeven zijn veilige verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel waarin ze zijn geïnstalleerd, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een verzonken kop en zeskantaandrijving. De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt gebruikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is. Ze worden gebruikt om te voldoen aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen ISO 1207, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden losgemaakt.

De schroeven zijn gemaakt van RVS dat corrosiebestendig en licht magnetisch is. Deze schroeven worden veel gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.

  • Een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar de veiligheid een aandachtspunt is.
  • Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor precisiemontage en worden gebruikt waar minder oppervlak beschikbaar is.
  • Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0153.A2