Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Veerclips Containerverzegelingen

 (7 productgroepen)

Lijst Rooster

Boutverzegelingen

Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.



Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Glasvezel toebehoren

Stapelkolommen en spoelafstandshouders van glasvezel zijn van zwart nylon 6/6 met UL94 V0-classificatie. Deze glasvezelaccessoires worden gebruikt voor het stapelen van glasvezelspoelen of om afstand te creëren tussen de glasvezelspoelen en de printplaat.

Hangslot verzegelingen

Onze hangslotzegels worden gebruikt om goederen tijdens het transport te beveiligen en geven een duidelijke indicatie van sabotage of inbreuk - waardoor u gemoedsrust krijgt tijdens de verzending. Deze afdichtingen zijn een ideale keuze voor meer veeleisende toepassingen.

De verzegeling kan alleen worden verwijderd met een draadknipper (apart verkrijgbaar). Deze zegels voor eenmalig gebruik bieden een goedkoop en veilig alternatief voor conventionele hangsloten. Ze zijn gemaakt van transparant materiaal dat sabotagebewijs levert.

  • Materiaal: SAN hars en polypropyleen (PP) behuizing met verchroomde stalen sluithaak
  • Inkeping van draadbeugel die met de hand kan worden verwijderd (optioneel)
  • Kleuren: blauw, groen en rood

Inclusief opties met RFID-tag voor elektronisch scannen en loggen.

Monteren gaat zó:
1. Trek de beugel uit de behuizing
2. Steek de beugel door het bovenste gat in de behuizing
3. Druk om te vergrendelen.

Toepassingen zijn onder andere kunststof verdeelkasten, voertuigdeuren en entrepotdeuren.



Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Kabelverzegelingen - Kunststof body

Onze kabelverzegelingen met kunststof behuizing bieden een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Dit product heeft een economische kunststof body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.



Serie: SRH0021

Kabelverzegelingen - Metalen body

Onze kabelverzegelingen met metalen body geven een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Variaties met kabeldiameters van 3.5 mm en groter zijn ook conform ISO 17712:2013. Dit product heeft een aluminium body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.



Serie: SRH0017, SRAluLock

Veerclips

Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.

Serie: SR2173

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock