Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vergrendelend Zelfklevend

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Decoratieve schroefdoppen

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look.
  • It has a wide range of up to 16 colours.
  • Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.
Materiaal: ABS Kleur: Hardhout, Donker eiken, Grenen, Walnoot, Mahonie, Askleurig, Beuk, Kers, Grijs, Zwart, Crème, Ivoor, Aluminium, Licht eiken, Rooster, Wit Serie: SR1600

Zelfklevende vergrendelende D-klemmen

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende vergrendelende kabelklemmen

Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant.

  • Het speciale kleefmiddel hecht goed en laat onder normale omstandigheden geen lijmresten achter.
  • Geschikt voor flenzen met zowel DIN- als ANSI-specificaties.
Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design.
  • Special adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions.
  • Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, with a 15 pound (lb) rating.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373