Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verstelbaar Universeel

 (29 productgroepen)

Lijst Rooster

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

Draaispansloten - Verstelbaar

Draaispansloten met een breed assortiment grepen met verstelbare schroef. De vergrendeling zorgt voor een goede compressie en is verkrijgbaar in een diverse vooringestelde compressieopties waaronder 4 mm en 6 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

De vergrendeling heeft geluidsdempende eigenschappen en biedt verbeterde afdichting bij trillingen en schokken. De vergrendeling is geclassificeerd volgens DIN-EN 61373.

Het assortiment omvat vergrendelingen met een kwartslagdraaibediening en een scala aan vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Vergrendelingen en sleutels worden afzonderlijk verkocht.

  • Materialen: gegoten zinklegering en RVS
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating, mat en RVS
  • Geschikt voor montage links en rechts


Serie: SR5547

Flexibele stalen kabelklemmen

Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.

Serie: SR2150

Glijvoeten - Verstelbare kanteling

Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.

Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.

  • Beschikbaar in volgende draadmaten; M6, M8 en M10.

Glijvoeten- Verstelbaar/gladde basis

Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.

HVAC bladscharnieren

HVAC-scharnieren zijn heavy-duty scharnieren zonder weerstand, ideaal voor grote verzonken deuren. Ze zijn geschikt voor airconditioning units, elektrische panelen en machinepanelen. Dit assortiment biedt een selectie aan ontwerpen en materialen die passen bij zowel het esthetische uiterlijk, de omgeving als de toepassingsvereisten. Afnemers van dit product, zijn mogelijk ook geïnteresseerd ons assortiment tochtstrippen.

Industriële kantelbare stelvoeten - RVS

Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.

Instelbare treksluiting met houder

Verstelbare spansloten zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkingen en industriële machines. Het ontwerp heeft een schroefvergrendeling met een instelbaar grijpbereik. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen geschikt voor de toepassingsomgeving en er is een keuze uit afsluiting met of zonder hangslot om te voldoen aan verschillende beveiligingsniveaus.

Serie: SR5028

Kabelklemmen - Inplugbaar, verstelbaar

Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal

Kwartslag – Modulaire sterknop

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

Machine stelvoeten

Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.

Machinevoeten - Premium

Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

Vergrendelingen met draaigreep - T-handgreep

NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.

Open/gesloten universele doorvoerpluggen

Open doorvoerpluggen, universeel van nature en met een eenvoudig indruk ontwerp. Daardoor kunnen ze gemakkelijk op hun plaats worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Het gescheiden ontwerp laat zijdelingse ingang van voorgeassembleerde snoeren, kabels of buizen toe die segmenten groter dan de interne diameter van de tule hebben, zoals connectoren.

Ze bieden optimale bescherming voor draden, kabels en buizen tegen onafgewerkte, scherpe randen. Door het open ontwerp kan de plug gemonteerd worden in gaten die reeds een bundel bevatten. Ze kunnen worden aangepast aan verschillende diameters en vormen. Moeiteloos geïnstalleerd met de druk van een vinger, wat betekent dat er geen gereedschap nodig is voor de installatie.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart


Serie: SR5090

Stelvoeten - Boutbevestiging/laag profiel

Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.

Stelvoeten - Nivellerende bevestiging

Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.

Stelvoeten - Standaard/niet-scharnierend

Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Serie: SR5439

Stelvoeten - Stiftbevestiging/Zwenkvoet/Kunststof

Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Serie: SR1569

Stelvoeten - Verchroomd

Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.

Serie: SR5442

Stelvoeten - niet scharnierende voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Stelvoeten met stiftbevestiging - Kunststof zwenkvoet

Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.

Stelvoeten met stiftbevestiging - Massieve kunststof voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Universele doorvoerpluggen

Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.

De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.

Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.

  • Materialen: hittegestabiliseerd nylon 6/6 of nylon 6/6.
  • Kleuren: zwart en wit.
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

  • van 2