Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
De push-in-druknagel heeft een afgeschuinde kop. Dit ontwerp vergemakkelijkt efficiënte montage en verwijdering.
De klinknagel wordt geïnstalleerd door hem snel en gemakkelijk in het werkstuk te steken. Druk op de pen, die in de 'H-vormige'-pakkingring grijpt. Zodra de pen in de doorvoer is gestoken, zetten de doorvoerpoten uit en vergrendelen de klinknagel stevig op zijn plaats. Zodra de klinknagel is geplaatst, steekt de kop van de pen uit het paneeloppervlak, maar heeft toch een mooi schoon en afgewerkt uiterlijk.
Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.
De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.
Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.
Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).
Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.
Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).
Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Stevige klinknagels hebben een snel en gemakkelijk push-fit ontwerp. Ze hebben een ontwerp uit één stuk met een vooraf aangedreven pin waarmee de klinknagel snel met de hand of met automatische apparatuur kan worden geplaatst. Ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd door de pen uit de tule te trekken.
Ons assortiment stevige klinknagels is geschikt voor toepassingen waarbij push-in klinknagels aan de voorkant (blindzijdige bevestiging) gemonteerd moeten worden, die verwijderd en hergebruikt kunnen worden. De klinknagels bieden dat en meer! Ze zijn ook goed bestand tegen trillingen en zijn een solide keuze voor lichte toepassingen.
De klinknagels hebben een robuust ontwerp wat ervoor zorgt dat ze stevig op hun plaats blijven, maar toch voor een schone en nette afwerking zorgt. Deze klinknagels zijn sterk, betrouwbaar en een zeer economische keuze.
Deze klinknagel is een type paneelbevestiging dat is ontworpen voor optimale montage en verwijdering voor een reeks toepassingen, met name toepassingen die regelmatig onderhoud vereisen, alsmede snelle montage en verwijdering.
Deze klinknagel in 'T'-stijl heeft een knopvormige klinknagelkop die gemakkelijk vast te pakken is, en die het comfort voor de gebruiker verbetert. De klinknagel heeft een eenvoudig push-push ontwerp en vereist geen installatiegereedschap. Dit eenvoudige en effectieve push-pull ontwerp zorgt ervoor dat de klinknagel tot 25 keer in en uit de toepassing kan klikken - waardoor het een zeer economische en herbruikbare oplossing is. Dit versnelt ook de installatie en demontage aanzienlijk.
Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.
Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.
Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.
Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.
Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.
Snap latch klinknagels bestaan uit een vergrendelpen van nylon 6 en een doorvoer van polycarbonaat (PC). Samen vormen ze een snap latch-verbinding voor het bevestigen en vastzetten van panelen.
Monteren gaat zó: druk de doorvoer in het verwijderbare paneel en druk vervolgens de gewenste vergrendelpen in de doorvoer. Wanneer het paneel en de vergrendelpen in het vaste paneel zijn gedrukt, worden ze samen vergrendeld. Trek aan de vergrendelpen om het niet-vastgezette paneel gemakkelijk te verwijderen.
Deze handige paneelbevestigingen zijn ideaal voor toepassingen die regelmatig onderhoudswerk vereisen. Ze worden aangeboden met een easy-grip- of mini-grip-ontwerp en zijn geschikt voor uiteenlopende paneelgaten en -diktes.
Snap latch klinknagels zijn ideaal voor toepassingen zoals elektrische apparatuur, metalen behuizingen, telecommunicatie-apparatuur, apparaten en meer.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.