Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Druknagels Volledige flensbeschermers

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Boutgat flensbeschermers

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Face- en Flensbeschermers

Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.



Serie: SR1354

Flenskappen

Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.



Serie: SR1353

Indrukbare volledige flensbeschermers

Indrukbare volledige flensbeschermers hebben flexibele vinnen voor een nauwe pasvorm in het boorgat, zonder het gebruik van bevestigingen. Het PE-materiaal beschermt flenzen van ANSI B16.5 klasse 150, DN2627-2638 en BS5504 flenzen gedurende afwerking, opslag, transport.



Serie: SR1365