Onze flenskappen zijn zeer geschikt om inwendig gecoate flenzen te beschermen. Ze bieden volledige allround flensbescherming, zijn eenvoudig te monteren, duurzaam en flexibel. De flenskappen, die verkrijgbaar zijn in flexibel geel polyethyleen, zijn geschikt voor alle soorten flenzen en beschermen ook de boutgaten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale diameter | Inwendige hoogte | Diameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,978 - € 2,7255 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.543 in
90.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
€ 2,5617 - € 5,3796 | 1800 Op voorraad |
1.500 in
38.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||||||
€ 9,7658 - € 11,5066 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
6.000 in
152.4 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
15 in
381.0 mm
|
|||||||
€ 6,0859 - € 7,1332 | 165 Op voorraad |
4.000 in
101.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
9 in
228.6 mm
|
|||||||
€ 2,1654 - € 2,5334 | 38 Op voorraad |
0.500 in
12.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||
€ 2,6891 - € 3,1561 | 685 Op voorraad |
1.250 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
€ 5,5764 - € 6,5246 | 113 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
|||||||
€ 2,1513 - € 2,4909 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.315 in
33.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||||||
€ 2,7315 - € 3,2128 | 261 Op voorraad |
1.660 in
42.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||||
€ 3,2835 - € 3,7647 | 185 Op voorraad |
2.000 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||
€ 23,9191 - € 27,9811 | 18 Op voorraad |
14.000 in
355.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
23 in
584.2 mm
|
|||||||
€ 8,8147 - € 10,6657 | 115 Op voorraad |
8.000 in
203.2 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
|||||||
€ 18,8777 - € 24,4711 | 144 Op voorraad |
12.000 in
304.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
19.094 in
485.0 mm
|
|||||||
€ 26,495 - € 31,0099 | 7 Op voorraad |
16.000 in
406.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
25.5 in
647.7 mm
|
|||||||
€ 42,1627 - € 49,2253 | 15 Op voorraad |
20.000 in
508 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
30.5 in
774.7 mm
|
|||||||
€ 2,6042 - € 3,0146 | 25 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
5.878 in
149.3 mm
|
|||||||
€ 8,0391 - € 10,322 | 470 Op voorraad |
12.598 in
320.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
|||||||
€ 2,5051 - € 2,958 | 176 Op voorraad |
1.000 in
25.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||||
€ 3,5241 - € 4,1327 | 347 Op voorraad |
2.875 in
73 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||||
€ 5,4773 - € 6,3406 | 47 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan