Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Deze gaffelverbindingsstukken zijn bestemd om samen te werken met de gaffelkoppeling voor een vloeiende en gecontroleerde beweging. Ze zijn bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.
De uitstekende pasvorm van het contrastuk zorgt voor een strakke en stevige verbinding met de gaffelkoppeling voor een uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en optimale krachtoverdracht. De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage tussen de bijpassende componenten, en draagt bij tot een langere algemene levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.
Ze blijven uitgelijnd en stevig vastzitten onder variërende belastingen en omstandigheden door het leveren van een betrouwbare en veilige verbinding. De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.
Deze gaffelbevestigingsclips worden gebruikt om een gaffelpen op zijn plaats te houden voor het bieden van een betrouwbare en handige optie bij het behouden van de integriteit van mechanische verbindingen.
Het heeft een lus- of U-vormig ontwerp dat past rond de basis van een gaffelkoppeling om het op zijn plaats vast te zetten en ongewenste ontkoppeling te voorkomen voor een nette en compacte assemblage. Het staalmateriaal waarborgt een lange levensduur en een uitstekende weerstand tegen zware gewichten, slijtage en corrosie.
Het is eenvoudig op de gaffelkoppeling te installeren en verwijderen. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.
Deze stalen gaffelkoppelingen met bevestigingsclips zijn een soort koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door bevestigingsclips op hun plaats worden gehouden. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen toe te staan.
De bevestigingsclip is een clip die rond de basis van de gaffel vast komt te zitten om ongewenste ontkoppeling te voorkomen voor een schone en compacte assemblage. Het staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie. Indien nodig kan de koppeling voor onderhoud uit elkaar worden gehaald door de bevestigingslip te verwijderen. Dit maakt de inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk.
Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze worden vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen, voor gebruik in industrieën zoals de bouw, autosector en fabricage.
Deze gaffelverbindingen zijn een koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door middel van gaffelpennen op hun plaats vastgezet worden. Ze fungeren als een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.
De gaffelpen wordt vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen. Dit zorgt voor een uitstekende stabiliteit en integriteit van de koppeling, zelf onder een zware belasting en spanning. De koppeling kan indien nodig worden verbroken voor onderhoud door de trekpen te verwijderen. Dit maakt inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk, wat voor continue prestaties en duurzaamheid van de koppeling zorgt.
Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze zijn vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen. Ze kunnen echter ook in vele andere sectoren en toepassingen worden gevonden, zoals de autosectore, bouwe en fabricage.
Deze veiligheidssluiting (KLM) zijn gaffelborgclips ontworpen om ongewenste ontkoppeling van de gaffelpen te vermijden, en de veiligheid en integriteit van de verbindingen te waarborgen.
Het mechanisme zorgt ervoor dat het bevestigingsmiddel stevig blijft vastzitten, zelfs wanneer blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning. De sluiting is bestand tegen sabotage of ongeoorloofde verwijdering, wat hem ideaal maakt voor toepassingen die veiligheid en beveiliging vereisen.
Het is eenvoudig te installeren en verwijderen zonder gebruik van extra gereedschap. Het is tevens duurzaam en bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden. Wordt veel gebruikt in toepassingen zoals industriële machines en apparatuur, bouw en automotive.
Deze veiligheidssluitingen (SLM) zijn bestemd om te vermijden dat de pen die in de koppeling is aangebracht uitgehaald kan worden. Het waarborgt een veilige verbinding en integriteit door ongewenste ontkoppeling of loskomen te vermijden.
Het mechanisme zorgt ervoor dat de sluiting stevig vast blijft zitten, zelfs wanneer deze wordt blootgesteld aan een hoge graad van trilling of spanning. De sluiting is bestand tegen sabotage of ongeoorloofde verwijdering, wat hem perfect maakt voor toepassingen die veiligheid en beveiliging vereisen.
Het is eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen, en is compatibel met gaffelpennen. De "ratel" assemblage wordt verwijderd door de holle achterkant van het bevestigingsmiddel, zodat de gaffelpen onder spanning blijft, en het veiligheidslipje vermijdt ongewenste verwijdering. Wordt voornamelijk gebruikt in automotive, medische en elektrische toepassingen.
Deze gaffelpennen zijn cilindervormige pennen met een vlakke kop aan één uiteinde. Het is bestemd om te passen in de gaten van een gaffelkoppeling door het vormen van een pivotale verbinding voor haakse beweging en aanpassing.
Heeft een buitengewone sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het cilindervormig ontworpen zorgt voor een eenvoudige installatie in de gaten en rotatie van het bijpassend component. De vlakke kop zorgt tegelijkertijd voor een stop tijdens de installatie.
Zijn ontwerp maakt een snelle en eenvoudige demontage, aanpassing of vervanging van de pen mogelijk, wanneer nodig. Gebruikt in de automobielindustrie, fabricage en bouw voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan