Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(18 productgroepen)
Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.
Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en opgeruimd uitzicht. Ze kunnen worden toegepast in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Metalen trekgrepen - Mannelijk, rechte hoek
Dit assortiment handgrepen heeft een volledig metalen ontwerp. De vrouwelijke rechthoekige vorm heeft een afgeronde schouder, met montagegaten met schroefdraad aan de basis. Het ontwerp uit één stuk is glad, sterk en duurzaam. Deze handgrepen bieden een hoogwaardig afgewerkt product met opties voor montage aan de achterkant of aan de kant van de operator.
De grepen hebben een visueel aantrekkelijke U-vorm die zorgt voor een net en afgewerkt uiterlijk. Ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machineafdekkingen, opslagunits en toegangspanelen.
Elke handgreep wordt geleverd met plaatsingsschijven, kleurringen, schroeven en sluitringen, waar van toepassing.
Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.
Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.
Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.