Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Inzetstukken en buffers - getapt, kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.
Serie: SR5804
Anti-vibratie machinevoeten absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal voor gebruik als voeten voor machines en transportbanden.
Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.
Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590
Opschroefbare trillingsdempers voor zwaar gebruik absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal om als voeten voor machines en lopende banden te gebruiken
Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.
Deze zelfklevende schijven zijn gemaakt van zwart rubber en zijn zelfklevend en geschikt voor gladde en droge oppervlakken. Ze zijn antislip en laten bij het verwijderen geen strepen achter.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.