Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant. De speciale lijm hecht veilig en laat onder normale toepassingsomstandigheden geen residu achter.
De beschermingen zijn schijfvormig en bieden volledige oppervlaktebescherming. Het assortiment is geschikt voor flenzen met DIN- en ANSI-specificaties. Verkrijgbaar met gaten voor zandstralen in de binnenboring en een standaarddikte van 1,5 mm.
De schijven zijn ozon- en weersbestendig en bieden ook weerstand tegen benzine, olie en niet-oxiderende zuren. Daarnaast zijn ze bestand tegen temperaturen van -15C tot +70C.
Geen bevestigingsartikelen vereist.
Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.