Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(46 productgroepen)
Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Serie: SR5468
Verstelbare clips voor drukmontage in een paneel. De veelzijdige clip is aanpasbaar op verschillende kabelformaten.
Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Vlakke kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de klemmen met zelfklevende bevestiging bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende basis eenvoudig is aan te brengen. Bovendien is deze kabelklem voorzien van dubbele klemmen
Mannelijke vleugelknoppen met gespreide vleugel hebben een uitstekende metalen schouder voor een stevige metaal-op-metaal installatie en bieden goede houvast. Gespreide vleugelknoppen hebben stalen draadeinden en zijn bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en chemicaliën.
Serie: SR1579
Deze zadelclips zijn beschikbaar met schroefbevestiging of zelfklevend. De zelfklevende optie is aan de achterkant voorzien van een hoogwaardige kleeflaag. De ronde zadelvorm maakt het geschikt voor vele verschillende kabeldiameters. Gemaakt van nylon met UL94 V2-classificatie. Beschikbaar in de kleur naturel of zwart.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Door de heldere kleur is de klem niet goed zichtbaar. Snel en eenvoudig te monteren met zelfklevende basis. Vijf maten beschikbaar voor verschillende bundeldiameters. UL94 V-0 PVC, met zelfklevend acryl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een voet met rubber kleefmiddel Houdt bundel stevig vast, maar is verwijderbaar UL94 V-0 grijs PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. U-vorm maakt snel aanbrengen en verwijderen van de bundel mogelijk. Verschillende maten verkrijgbaar voor verschillende bundeldiameters. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR2138
Draadclip op een voet zijn een eenvoudige maar effectieve manier om een kabel te monteren met een zelfklevende montagestijl. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
De zelfklevende draadclip is ontworpen om kabels, draden en staven stevig op hun plaats te houden. de draadclip heeft een flexibele arm die rond de bundel buigt. Kan eenvoudig aan verschillende oppervlakken worden verbonden, zoals muren, plafonds en vloeren, zonder dat er speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
Het is duurzaam, licht en gebruiksvriendelijk. Wordt gebruikt in de automotive-, medische en elektrische industrie en voor kantoortoepassingen.
Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzending; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Zelfklevende glijders zijn ideaal voor poten van houten meubelen ter bescherming van vloeren en om geluidsoverlast te beperken. Deze glijvoeten zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE); dit materiaal glijdt heel soepel en is eenvoudig aan te brengen dankzij de zelfklevende achterkant.
De reeks zelfklevende kabelbinderhouders biedt veelzijdigheid wat montageopties betreft. Wordt geleverd met een kleeflaag en schroefbevestiging is ook mogelijk. Verkrijgbaar in vaste vierweg kabelbinder installatierichting of draaibare basishouder. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Serie: SR1718
Halve U-klemmen met zelfklevende bevestiging worden gebruikt om bundels stevig vast te houden en te vergrendelen, in printplaten of andere toepassingen met weinig ruimte, zoals in hoeken of langs randen. Ze zijn ideaal voor het bevestigen van kabels, draden of andere kleine onderdelen op een oppervlak.
Vanwege de zelfklevende achterkant kunnen deze klemmen gemakkelijk worden aangebracht zonder boren of andere soorten hardware.
Geschikt voor drie draadkabels, zoals aircokabels. Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Deze zelfklevende schijven zijn gemaakt van zwart rubber en zijn zelfklevend en geschikt voor gladde en droge oppervlakken. Ze zijn antislip en laten bij het verwijderen geen strepen achter.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant. De speciale lijm hecht veilig en laat onder normale toepassingsomstandigheden geen residu achter.
De beschermingen zijn schijfvormig en bieden volledige oppervlaktebescherming. Het assortiment is geschikt voor flenzen met DIN- en ANSI-specificaties. Verkrijgbaar met gaten voor zandstralen in de binnenboring en een standaarddikte van 1,5 mm.
De schijven zijn ozon- en weersbestendig en bieden ook weerstand tegen benzine, olie en niet-oxiderende zuren. Daarnaast zijn ze bestand tegen temperaturen van -15C tot +70C.
Geen bevestigingsartikelen vereist.
Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.
Serie: SR1373
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.