Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Inzetstukken en buffers - getapt, kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.
Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.
Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.
Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.
Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.