Menu Procurar

Square Tube Inserts - Multi Purpose

Em produção

Multi-function Square Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into square tubing, posts or poles and prevent contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.

A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.

Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.

  • Fits tightly into square tubing, posts or poles.
  • Easy to install by hand-pressing or with a mallet.
  • Used in machine building or where structural tubing is required.
Material: PE-LD
Colour: Black
Material Flammability Standard:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H h AxA Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
Em produção
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Em produção
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Em produção
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
Em produção
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Em produção
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Em produção
21.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
Em produção
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
Em produção
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Em produção
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
Em produção
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Em produção
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
Em produção
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
Em produção
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
Em produção
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Em produção
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
Em produção
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
Em produção
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Em produção
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
Em produção
25.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
Em produção
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • de 2
Quadrada Inserção de tubo 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Preto PE-LD

20594282


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Preto PE-LD

20594305


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Preto PE-LD

20594336


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594398


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Preto PE-LD

20594473


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Preto PE-LD

20594510


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Preto PE-LD

20594275


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594329


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Preto PE-LD

20594503


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Preto PE-LD

20594558


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Preto PE-LD

20594619


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    4.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    7.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594312


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Preto PE-LD

20594367


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594428


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594381


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Preto PE-LD

20594466


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    4.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594497


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Preto PE-LD

20594572


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    8.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Preto PE-LD

20594596


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    6.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594343


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594350


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594411


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Preto PE-LD

20594435


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594480


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594541


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594589


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Preto PE-LD

20594299


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    0.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto PE-LD

20594374


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594404


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Preto PE-LD

20594442


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.6 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Preto PE-LD

20594459


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    6.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Preto PE-LD

20594527


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Preto PE-LD

20594565


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Preto PE-LD

20594626


Níveis de stock
Em produção
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Espessura de parede mínima compatível
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima compatível
    8.0 mm