Menu Procurar

Square Tube Inserts - Multi Purpose

Em stock

Multi-function Square Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into square tubing, posts or poles and prevent contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.

A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.

Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.

  • Fits tightly into square tubing, posts or poles.
  • Easy to install by hand-pressing or with a mallet.
  • Used in machine building or where structural tubing is required.
Material: LDPE Colour: Black Series Code: SR1540

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura de parede mínima compatível H Espessura de parede máxima compatível h AxA Comprar
0,1664 € - 0,2588 € 998 Em stock
3.5 mm
14.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 250 Em stock
2.5 mm
24.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 60 Em stock
1.0 mm
24.0 mm
4.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 170 Em stock
5.0 mm
27.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0289 € - 0,045 € 52594 Em stock
0.8 mm
12.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € 25000 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 4500 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 2500 Em stock
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € 3672 Em stock
2.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € 1240 Em stock
2.0 mm
14.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
0,2609 € - 0,4058 € 799 Em stock
1.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 100 Em stock
5.0 mm
24.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € 40 Em stock
2.5 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 15000 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
  • de 2
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594459

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,1664 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594527

Intervalo de preços
0,6559 € - 0,4216 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594565

Intervalo de preços
1,6525 € - 1,0623 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594626

Intervalo de preços
2,415 € - 1,5525 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594275

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0289 €

Níveis de stock
52594 Em stock
Características
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594329

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0346 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594367

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,0584 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594428

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1296 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594381

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0838 €

Níveis de stock
3672 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594466

Intervalo de preços
0,2783 € - 0,1789 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594497

Intervalo de preços
0,4058 € - 0,2609 €

Níveis de stock
799 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594572

Intervalo de preços
1,7351 € - 1,1154 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594596

Intervalo de preços
1,9131 € - 1,2298 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Quadrada Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594312

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0329 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Material
    Polietileno de baixa densidade