Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Abraçadeiras para cabos

 (15 Produtos)

Lista Painel

Cintas de Cabo

As cintas de cabos podem ser enroladas e fixadas à volta de cabos para os agrupar. Disponível em elastómero ou nylon, a variante de nylon tem de ser utilizada com conta de bloqueio fornecida separadamente.

Pistolas para abraçadeiras

As pistolas de abraçadeira oferecem uma instalação rápida e fácil de abraçadeiras. Aperte as duas pontas uma na outra para fazer com que a amarração se enrole e dê resistência à tração na amarração e crie uma fixação segura ao redor dos cabos ou de outra aplicação.

Kits de abraçadeiras de cabos

Os kits de abraçadeiras são convenientemente embalados para oferecer uma variedade dos nossos produtos de abraçadeiras para cabos. A gama suporta cinco coleções de abraçadeiras de tamanhos diferentes e suportes de fita adesiva, tudo fornecido numa prática bolsa de transporte.

Comprar abraçadeiras - cabeça dupla/nylon

Este produto tem duas catracas na cabeça para permitir que o cabo passe duas vezes criando dois laços para manter os dois feixes separadamente.

Abraçadeiras - metal detetável

Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.

Abraçadeiras - fecho Elematic 2

As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.

A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.

O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.

Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.

  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.
  • Sem halogéneo
  • Cores: natural e preto.

Abraçadeiras para cabos de estabilização térmica

As abraçadeiras de cabos com estabilização térmica oferecem um maior leque de funcionamento em ambientes mais duros. As abraçadeiras de cabos desta gama estão disponíveis em material resistente a UL-V2 ou UV, adequadas para a utilização no exterior.

Abraçadeiras - bloqueio duplo/nylon

As abraçadeiras de bloqueio duplo foram projetadas para formar uma forma mais arredondada em torno do feixe de cabos. A cauda da abraçadeira pela cabeça paralela em si mesma; evitando assim o efeito de lágrima de abraçadeiras padrão.

Abraçadeiras de cabos com etiqueta

Todos os benefícios de uma abraçadeira de cabos padrão, além de terem uma etiqueta de identificação onde pode escrever informação.

Etiqueta de marcador

Ideal para prender a abraçadeiras e ter uma superfície para aceitar tinta ou lápis.

Abraçadeiras de cabos com rebordo de montagem

As abraçadeiras para cabos com esferas são projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação do cabo, evitando o deslizamento. As abraçadeiras Push mount facilitam a fixação simples e segura a um painel

Abraçadeiras de cabos com fixador

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Abraçadeiras de cabos com esferas padrão

As abraçadeiras para cabos com esferas foram projetadas para permitir a fácil aplicação e libertação dos cabos, evitando o deslizamento. Podem ser utilizadas em variadas aplicações.

Abraçadeiras para cabos standard

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.