Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Acionado por chave Fixo Alavancas de fixação

 (36 Produtos)

Lista Painel

Alavanca de came - rosca externa

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Alavanca de came - rosca interna

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Alavancas de fixação dupla

Maçanetas de fixação fêmea - pega normal.

Aneis de fixação

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Dobradiça externa de canto de metal

A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.

Etiquetas para chave

As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.

  • Disponíveis emoito cores sortidas, incluindo laranja, preto, roxo, branco, azul, amarelo, vermelho, verde.
  • Disponíveis emembalagem com 100 etiquetas, de origem.

Fechaduras para móveis - armário embutido

Os fechos para armário foram concebidos com uma fecho de armário de aço com um corpo de plástico. São adequados para aplicações pesadas, como armários de aço, e a montagem da haste é facilitada graças à placa de fixação especial. A possibilidade do clipe prender no corpo também auxilia na montagem, simplificando a instalação da peça. Também está incluída uma tampa antipoeira de aço inoxidável e os fechos podem ser comprados tanto com chaves idênticas ou diferentes

Fechaduras para móveis - corrediça vertical para madeira

Esta gama de fechaduras é ideal para gavetas de mobiliário de madeira e armários de madeira. O design e os acabamentos modernos dão um toque estético às aplicações concluídas. A opção de chave semelhante e chave diferente permite escolher o tipo de segurança.

Fechaduras para móveis - porta de vidro deslizante

Esta gama de fechaduras é ideal para aplicações em portas de vidro deslizantes. A gama inclui a opção de chave semelhante e chave diferente, juntamente com vários métodos de instalação.

Fechos de pressão (empurrar) - fecho para porta de vidro

Os fechos puxa-empurra estão montados na parte traseira de duas portas deslizantes de vidro e o corpo interno salta para a frente para evitar que as portas se abram. Estas fechaduras são ideais para vitrinas que contêm itens de alto valor e painéis de aviso com fachada de vidro e centro anti-perfuração.

Fechos de pressão - fecho para parte inferior de porta deslizante

Os fechos de pressão - fecho para parte inferior de porta deslizante oferecem um bom nível de segurança para portas de vidro deslizantes, travando através do trilho inferior. A ação push to lock economiza tempo em ambientes ocupados e o bloqueio de zinco fundido possui um centro anti-perfuração para maior segurança.

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

Fechos de quarto de volta - seguro

A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).

Fechos fixados por porca pushlock

Esta gama de fechaduras é fixada com uma porca.As fechaduras por pressão são adequadas para aplicações como portas deslizantes, vitrinas, grades de segurança e persianas. O mecanismo da gancheta oferece uma conveniente operação de pressionar para fechar e chave para abrir. A opção de chave semelhante/diferente adequa-se a diferentes níveis de segurança.

Guardas e gaveta de trinco de elo rotativo padrão

Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.

Kit de conjuntos de haste simples

Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Pegas com trinco

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2

Placa de posicionamento

As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.

Pés de palete

Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.

O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.

Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.

  • Opções de empilhamento disponíveis.

Tampas contra a poeira

As tampas antipó são acessórios adicionais para fechaduras com furos de fixação de 20,2 x 22,2. Protegem a fechadura e evitam a entrada de sujidade e humidade que poderiam danificar o sistema de fecho.

Trinco de gaveta com mola lateral

Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.

  • de 2