Meniu Caută

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip tată

În producție

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.

Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.

Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
  • Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare.
Material: Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Mână filet d4 l1 d2 d1 d3 l2 Cumpără
83,1402 RON - 103,9376 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
186,8802 RON - 233,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
1 684,54 RON - 2 105,675 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
2 177,7002 RON - 2 722,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
1 996,5504 RON - 2 495,688 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
4 214,5116 RON - 5 268,1642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
394,3108 RON - 492,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
1 684,54 RON - 2 105,675 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
2 177,7002 RON - 2 722,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
2 353,0208 RON - 2 941,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
96,2806 RON - 120,3384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
323,8664 RON - 404,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
96,2806 RON - 120,3384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
150,5712 RON - 188,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
323,8664 RON - 404,833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
430,6692 RON - 538,3612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mana dreapta
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
96,2806 RON - 120,3384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
206,1462 RON - 257,6704 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
150,5712 RON - 188,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
477,5004 RON - 596,8508 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna stângă
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
  • din 3