Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungime ştift | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5969 RON - 0,5969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
1,3321 RON - 1,3321 RON | 300 În stoc |
Cafeniu
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
0,6188 RON - 0,6188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,6339 RON - 0,6339 RON | 500 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 - 0.256 in
2.0 - 6.5 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,4488 RON - 0,4768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,6188 RON - 0,6188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 50349 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
0,6339 RON - 0,6339 RON | 12000 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 - 0.197 in
4.4 - 5.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
0,5668 RON - 0,5668 RON | 500 În stoc |
Alb
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
1,1157 RON - 1,1157 RON | 648 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
1,2664 RON - 1,2664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cafeniu
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.126 in
2.7 - 3.2 mm
|
||
1,2129 RON - 1,2129 RON | 20 În stoc |
Cafeniu
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,8693 RON - 0,8693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,6859 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.