Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbonCuloare: Natural, Alb, Standard de inflamabilitate a materialului: Series Code:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,8816 RON - 17,634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
31,3523 RON - 34,7751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
34,6792 RON - 38,5265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
38,4579 RON - 42,7159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
6,3365 RON - 7,9955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
6,1676 RON - 7,7764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
8,2556 RON - 9,2004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
8,1187 RON - 9,0224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
7,9818 RON - 8,8717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,3641 RON - 11,5415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
9,3646 RON - 10,3641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,0349 RON - 12,1986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
11,1991 RON - 12,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,6242 RON - 11,7879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
11,117 RON - 12,363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
12,8695 RON - 14,2933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
19,893 RON - 22,152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
20,2352 RON - 22,4806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
26,2593 RON - 29,1755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
34,5287 RON - 38,3758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.