Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbonCuloare: Natural, Alb, Standard de inflamabilitate a materialului: Series Code:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
30,0106 RON - 33,3512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
100,0675 RON - 105,3248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
26,2593 RON - 29,1755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
34,5287 RON - 38,3758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
31,2565 RON - 34,6792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
60,7743 RON - 67,5377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
8,283 RON - 9,2004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
10,3641 RON - 11,5415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
10,1998 RON - 11,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
11,4457 RON - 12,7189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
14,2933 RON - 15,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
18,2227 RON - 20,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
45,7963 RON - 50,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
29,8326 RON - 33,187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
71,3027 RON - 75,054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
107,4881 RON - 113,1834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
34,6792 RON - 38,5265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
45,057 RON - 50,068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
51,9984 RON - 57,7622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
7,9133 RON - 8,7759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.