Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbonCuloare: Natural, Alb, Standard de inflamabilitate a materialului: Series Code:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,1181 RON - 10,1176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
9,9397 RON - 11,117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
12,7874 RON - 14,2112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
14,9642 RON - 16,5386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
18,3048 RON - 20,3174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
18,7155 RON - 20,8103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
30,257 RON - 33,6114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
72,7266 RON - 76,4779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
171,0279 RON - 171,0279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
21,4127 RON - 23,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
24,9861 RON - 27,7516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
50,9989 RON - 56,667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
74,0546 RON - 77,9017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
48,9043 RON - 54,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
8,0913 RON - 9,0224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
8,7759 RON - 9,7753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
9,8712 RON - 10,9527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
14,4576 RON - 16,0458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
24,0825 RON - 26,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
16,1417 RON - 17,9626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.