Meniu Caută

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

În stoc

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
228 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Cumpără
115,843 RON - 193,0552 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
75.0
M16
44,46 RON - 74,10 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
80.0
M5
14,7706 RON - 24,6506 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
M6
5,5328 RON - 9,1884 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
45.0
M5
8,0522 RON - 13,3874 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
70.0
M5
4,6436 RON - 7,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
35.0
M6
5,928 RON - 9,88 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
45.0
M6
5,6316 RON - 9,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
60.0
M6
5,928 RON - 9,88 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oțel negru
45.0
M8
9,5836 RON - 16,0056 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oțel negru
120.0
M8
20,8962 RON - 34,827 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
11.0
16.0
24.0
Oțel negru
45.0
M12
38,285 RON - 63,7754 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
11.0
16.0
24.0
Oțel negru
75.0
M12
32,0606 RON - 53,4014 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oțel negru
45.0
M16
35,1728 RON - 58,5884 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oțel negru
55.0
M16
81,757 RON - 136,2946 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
75.0
M20
28,8002 RON - 47,9674 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
9.0
12.0
18.0
Oțel negru
110.0
M10
38,7296 RON - 64,5658 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
35.0
M6
8,8426 RON - 14,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
4.0
5.0
9.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
M4
6,4714 RON - 10,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
4.0
5.0
9.0
Oţel inoxidabil 303
12.0
M4
21,0938 RON - 35,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
65.0
M5
  • din 12
Șurub guler Cap hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Oţel inoxidabil 303

20229443

Interval de preț
45,4974 RON - 27,3182 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0
Șurub guler Cap hexagonal 8.0 M6 50.0 11.0 Oţel inoxidabil 303

20221089

Interval de preț
35,568 RON - 21,3408 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Șurub guler Cap hexagonal 6.0 M5 16.0 9.5 Oţel inoxidabil 303

20220969

Interval de preț
23,0204 RON - 13,832 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Șurub guler Cap hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Oţel inoxidabil 303

20221065

Interval de preț
32,2088 RON - 19,3154 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0