Meniu Caută

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

În stoc

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
228 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Cumpără
63,6272 RON - 106,0618 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
30.0
M20
67,1346 RON - 111,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
40.0
M20
69,3082 RON - 115,5466 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
50.0
M20
12,844 RON - 21,4396 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
M5
16,3514 RON - 27,2194 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
25.0
M5
19,3154 RON - 32,2088 RON 85 În stoc
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
30.0
M6
19,4142 RON - 32,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
40.0
M6
23,465 RON - 39,1248 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
9.0
12.0
18.0
Oţel inoxidabil 303
40.0
M10
3,9026 RON - 6,5208 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
6.0
M5
3,5074 RON - 5,8786 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
25.0
M5
4,2484 RON - 7,0642 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
25.0
M6
6,0268 RON - 10,0776 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oțel negru
10.0
M8
3,8038 RON - 6,3726 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oțel negru
16.0
M8
4,6436 RON - 7,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oțel negru
30.0
M8
8,645 RON - 14,4248 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
9.0
12.0
18.0
Oțel negru
45.0
M10
15,1658 RON - 25,2928 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
9.0
12.0
18.0
Oțel negru
75.0
M10
76,4218 RON - 127,4026 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
55.0
M20
65,8008 RON - 109,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
16.0
24.0
36.0
Oțel negru
35.0
M20
21,0938 RON - 35,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
60.0
M5
47,177 RON - 78,5954 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
9.0
12.0
18.0
Oţel inoxidabil 303
45.0
M10
  • din 12
Șurub guler Cap hexagonal 8.0 M6 50.0 11.0 Oţel inoxidabil 303

20221089

Interval de preț
35,568 RON - 21,3408 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Șurub guler Cap hexagonal 6.0 M5 16.0 9.5 Oţel inoxidabil 303

20220969

Interval de preț
23,0204 RON - 13,832 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Șurub guler Cap hexagonal 8.0 M6 30.0 11.0 Oţel inoxidabil 303

20221065

Interval de preț
32,2088 RON - 19,3154 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Șurub guler Cap hexagonal 10.0 M8 90.0 13.0 Oţel inoxidabil 303

20229443

Interval de preț
45,4974 RON - 27,3182 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0