Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(24 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.
Butoanele cu auto-asamblare sunt proiectate fără elemente de fixare interioare și permit o gamă largă de opțiuni de inserții filetate tată și mamă și sunt disponibile într-o gamă largă de stiluri pentru a se potrivi oricărei aplicații. Aceste butoane de fixare prin presare permit flexibilitate asupra feroneriei standard și șuruburilor cu cap tubular.
Mânerele rotunde de tip fluture sunt concepute pentru a oferi capacitate bună de prindere la fiecare rotire și sunt ideale pentru aplicații în care sunt necesare strângerea și desfacerea frecvente. Aceste mânere din plastic cu inserții metalice permit prinderea fermă și au durată mare de utilizare.
Aceste mânere fluture prezintă o margine metalică pentru a asigura asamblarea metal pe metal, oferind în același timp o bună capacitate de prindere. Aceste mânere fluture sunt echipate cu prizoane din oțel și rezistă la acțiunea solvenților, uleiurilor, lubrifianților și altor agenți chimici.
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.
Funcția sa principală este de a proteja aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii contaminanților străini, precum și de a oferi o anumită protecție împotriva intemperiilor.
De asemenea, servește drept tampon de protecție, prin acoperirea capetelor ascuțite expuse ale bastoanelor și tijelor cu care utilizatorii riscă să intre în contact, ceea ce duce la prevenirea rănirilor accidentale.
Material: clorură de polivinil (PVC) Culori: verde și galben
Capace de protecție pentru acoperirea orificiilor din conducte și tuburi Aceste capace de protecție pentru stâlpii de gard protejează împotriva deteriorării și pătrunderii murdăriei. Sunt fabricate din polietilenă albă de înaltă densitate.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.