Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu fixare cu siguranţă Cu montare cu șurub

 (64 Produse)

Listă Grilă

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

Brățările cu suport sunt compuse dintr-o brățară pentru cabluri cu suport atașat, putând ajuta la eficientizarea procesului de instalare. Sunt disponibile modele cu montare cu șurub, prin împingere, prin înclichetare, cu nit sau cu suport adeziv.

Cleme P cu montare cu șurub

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Cleme flexibile pentru cabluri, din oțel

Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.

Cleme pentru cabluri - Brățări SHR

Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu șurub

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

Cleme pentru cabluri - Cleme pentru cabluri de alimentare

Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.

Cleme pentru cabluri - Clemă U, fixare cu șurub

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Se fixează cu ajutorul unui șurub #4 sau M3 și oferă o forță de retenție excepțională. Sunt disponibile în trei variante dimensionale, pentru mănunchiuri de cabluri de 1/8 in, 3/16 in sau 1/4 in

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, Tip U

Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, de detensionare

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, NailonCuloare: Negru, Natural, GriStandard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2Series Code:

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub/Suport autoadeziv, Bandă universală de montare

Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

Cleme în formă de P

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Clemă pentru cablu plat

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.

Clemă pentru fire - cu suport, cu șurub

Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite

Coloane suport cu dublă blocare

Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).

  • Ușor de montat manual.
  • Culoare naturală.

Distanțiere - montate prin apăsare

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Distanțiere cu filet

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Distanțiere cu înșurubare

Aceste distanțiere au un capăt cu filet interior care permite fixarea sigură cu un șurub. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip vârf de săgeată pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.

Distanțiere nefiletate hexagonale

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Distanțiere rotunde de izolare

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Ghidaje pentru fibră optică

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

Glisoare cu înșurubare

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

Mânere - bară arcuită din plastic

Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.

  • din 3