Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(24 Produse)
Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Vyrobené z polyetylénu LD, prevedenie v oranžovej farbe. Zátky majú samoreznú konštrukciu. Vďaka silným stenám sú zátky Collar veľmi odolné.
Cod Serie: SR1160
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.
Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.
When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.
Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
Profil má otvorený stred, ktorý umožňuje zavesenie dielu počas skladovania a lakovania.
Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
Profil má otvorený stred, ktorý umožňuje zavesenie dielu počas skladovania a lakovania.
Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
Zátka absorbujúca tekutiny je inovatívne riešenie na reguláciu nadbytočnej tekutiny v komponente. Bezpečnejšia, ľahšia a čistejšia ako bežná zátka. Absorpcia zabraňuje poškodeniu, ktoré spôsobujú netesnosti počas výroby alebo prepravy.
Cod Serie: SR1004
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Cod Serie: SRF0068
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Cod Serie: SR5763
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Cod Serie: SR1046
Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú ideálnou alternatívou k bežnému vrchnáku, keď má zakrývajúca sa časť nepravidelný tvar. Maskovacie kryty sa dajú roztiahnuť natiahnutím s pružným koncom alebo prostredníctvom pružnosti materiálu. Elastická krytka umožňuje voľnejšie držanie, a preto je najlepšia na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania alebo na ochranu pred svetlom. Krytka zo strečového materiálu má silnejšie držanie na dieli uchopením, a preto je najvhodnejšia na aplikáciu vyvíjajúcu tlak na diel.
Cod Serie: SR1097, SRF0019
Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.
Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Cod Serie: SR1610, SR1620
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Cod Serie: SR1003
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.