Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3763 € - 0,4197 € | 2900 Na sklade |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,5104 € - 0,5672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
|
||
2,112 € - 2,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0141 € - 0,0158 € | 7400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,0102 € - 0,0112 € | 31900 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0172 € - 0,0191 € | 26600 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3794 € - 0,4236 € | 200 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,5253 € - 0,5821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,953 € - 1,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,4292 € - 0,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,8109 € - 0,8989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0242 € - 0,0268 € | 1700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,0422 € - 0,0467 € | 56900 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,0827 € - 0,0917 € | 1900 Na sklade |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,0261 € - 0,0289 € | 1700 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0482 € - 0,0536 € | 126300 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0677 € - 0,0753 € | 300 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2639 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,031 € - 0,0344 € | 2400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,0245 € - 0,0479 € | 59200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.