Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0205 € - 0,0205 € | 500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0139 € - 0,0139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,1435 € - 0,1543 € | 500 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,249 € - 0,2721 € | 10500 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,1597 € - 0,1773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,3019 € - 0,3276 € | 9200 Na sklade |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,4508 € - 0,5009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Čierna
|
|
||
1,8006 € - 1,8818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,3871 € - 0,4237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,7513 € - 0,8352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0116 € - 0,0128 € | 1000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Čierna
|
|
||
10244852 | 0,0172 € - 0,0191 € | 67000 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Čierna
|
|
|
0,0115 € - 0,0125 € | 508900 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0302 € - 0,0337 € | 236800 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,2511 € - 0,3138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,6187 € - 0,6891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Čierna
|
|
||
1,3362 € - 1,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Čierna
|
|
||
0,5253 € - 0,5821 € | 1300 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,953 € - 1,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
|
||
0,0278 € - 0,031 € | 17700 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Čierna
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.