Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN

 (65 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče Banjo

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Chrániče čiel prírub - sudkové

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.
  • Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.
  • Odolný materiál.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354

Diskové pružiny

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Hadice na ochranu káblov

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Skupina SR: SR1734

Klobúkové matice uzatvorené - kovové

Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.

Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel

Klobúkové matice uzatvorené - polyamid

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Skupina SR: SR1955

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Kompresné západky - nastaviteľné, krídlový úchop

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Koncovky na hadice na ochranu káblov

Tento sortiment koncoviek na hadice je k dispozícii z plastu alebo kovu. Skladajú sa z dvoch častí, plášťa a tela armatúry. Dá sa tiež vybrať medzi koncovkou s pevným vonkajším závitom a koncovkou s otočným vonkajším závitom.

Kryty na príruby

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.
  • Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.
  • Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú.
Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353

Krídlové pánty so závitovým čapom a závitovou montážnou vložkou

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

Skupina SR: SR5330

Krídlové pánty zapustené

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506

Krídlové závesy - skrutka a čap

Táto kolekcia ploché pánty má dizajn v štýle listu, ktorý poskytuje veľkú kontaktnú plochu pre zvýšenú stabilitu a rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od typických pántov sa na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného upevnenia na dverách, paneloch a krytoch používa systém upevnenia pomocou skrutiek a kolíkov.

Skrutka poskytuje bezpečné pripojenie, zatiaľ čo kolík pridáva zosilnenie, čo z nich robí vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce pravidelné používanie a dlhodobú spoľahlivosť.

Bežne sa používa v ťažkých dverách, krytoch strojov, prístupových paneloch a automobilových zostavách.

  • Odoláva náročným prevádzkovým podmienkam generátorov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, , Zliatina zinku, Polyamid, Tlakovo liaty zinok, PA Farba: , Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR:

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Madlá - oblúkové s montážnym otvorom

Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Madlá - priechodný otvor jednostranný

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

  • Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.
  • Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: PVC, Polyamid, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Rebrované kryty potrubia PCR

Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR

Kryty potrubia PCR

Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR

Plastové krídlové matice

Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.

Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.

The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural
  • DIN 315 rated
  • RoHS standard


Skupina SR: SR1956

  • z/zo 3