Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Krytky a zátky pre hydrauliku

 (13 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče Banjo

A range of protective caps designed for Banjo Union connections. They provide external assembly cover during storage and transportation to protect the connection from the ingress of dirt. This range is available in a choice of two material options; Flexible Polyvinyl Chloride (PVC) and High-Density Polyethylene.

The Flexible PVC options offer a truly snug fit that offers optimum protection. The flexible material allows for quick fitting and removal, which is aided by a convenient finger tab.

The harder material of our HDPE options make application fast, by easily clicking the cap into place for a secure fit. Suitable for temperatures ranging from a minimum of -30 up to a maximum of +80 degrees celsius.

  • Materials: Flexible PVC and HDPE
  • Colours: Red and Yellow
  • Fits hydraulic Banjo Unions to DIN 7642 B/E


Skupina SR: SR1071, SRF0005

DKO Zátky s uškom

These DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings (24 nipples with O-Ring) during transit, storage, and processing from damage and contaminants. These plugs' sturdy structure ensures dependable performance even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection prevent fluid leakage or loss, reducing the danger of equipment damage, productivity loss, or safety issues.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal. Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1121

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LDFarba: Čierna, Červená, ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky na skrutky Banjo

A Protection Cap and Retaining Washer in a single unit. These Banjo Bolt Caps hold everything together during assembly, storage and shipping.

A highly versatile cap that will protect your application against damage and the ingress of dirt. The product is also supplied with bridged retaining loops. The caps are easy to grip, even when wearing gloves and are available in a choice of sizes to suit your project needs.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1083

Krytky potrubia s podložkou

Hose Washer Caps are applied on the hose and tube ends to prevent them from sliding over the fittings. It features a tight-fitting design that helps to prevent water, dust, dirt and other contaminants from getting into the hose.

They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the hose connector. It is used in construction applications, gardening, and the automotive industry.

  • Material: TPE, LDPE
  • Colour: Black, Yellow


Skupina SR: SR5758

Rýchlo odnímateľné krytky

A Quick Release Cap used in hydraulic applications. The female fitting is suitable to protect quick release couplings ISO 7241-1 Series A and B.

The cap is designed to remain attached to the hose. It offers superior protection from the ingress of dirt and moisture, and resistance to corrosion.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colours: Blue, Green, Red and Yellow
  • Temperature Range: -40F up to 275F (-40C up to 135C)


Skupina SR: SR1181

Spojené zátky Banjo

Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.

Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1016

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.

Dizajn krytky má dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. V spodnej časti má tiež lisovaný poistný krúžok, ktorý sa zacvakne pod spojku a bezpečne ju drží na mieste počas prepravy a spracovania.

Náš sortiment je vhodný pre veľkosti závitov UNF aj JIC.

  • Určené na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom používaných na hydraulických spojoch.
  • Majú dlhšiu celkovú dĺžku pre dodatočnú ochranu.
  • Vhodné pre závity UNF a JIC.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá Series Code: SRCFST, SR1078

Zátky Eze

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1055

Zátky UNI

Uniplugs are innovative and highly versatile plugs designed to provide a secure and efficient sealing solution for a wide range of applications. These plugs offer exceptional performance, durability, and ease of use, making them an ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing. With their unique characteristics and numerous benefits, Uniplugs are an essential component for sealing openings and protecting equipment.

One of the main characteristics of Uniplugs is their adaptability to various shapes and sizes. These plugs are made from high-quality materials like silicone or rubber, ensuring excellent flexibility and resistance to environmental factors such as temperature, chemicals, and UV radiation. With a wide range of sizes available, Uniplugs can effectively seal different openings, including holes, pipes, or tubes. They are designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Skupina SR: SR1039

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.

Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.

  • Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky.
  • Pomáha rýchlo a jednoducho spojiť vodiče bez potreby špeciálnych nástrojov alebo vybavenia.
  • Používajú sa v priemyselných aplikáciách, vzduchotechnike a klimatizácii a inštalatérstve.
Materiál: Polyetylén LDFarba: ŽltáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SRF0009

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

antivibračné zátky - LDPE

Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.

They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Clear


Skupina SR: SR6112