Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Spojky profilov Odľahčovacie káblové priechodky

 (29 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky na záhradnú trstinu

A useful cap with a cross head design that is commonly applied to the tip of garden canes, metal rods and other stick applications.

Their main function is to protect the application from damage and the ingress of foreign contaminants, as well as offering some weather protection.

They also serve as a protective buffer, by capping the exposed sharp ends of canes and rods that users risk coming into contact with, resulting in the prevention of accidental injury.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colours: Green and Yellow

Series Code: SR1203

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Series Code: SRF0023, SR1062

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps offer ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge that ensure a tight fit.

The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement. Tube End Caps serve the same purpose as Heat Shrink End Caps, but do not shrink when heated during the application process. They are UV and weather resistant, making them ideal outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Low density polyethylene (LDPE)
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1610, SR1620

Káblová vývodka, zacvakávacia

Navrhnuté pre montáž a demontáž bez použitia náradia. Káblové vývodky zacvakávacie a rýchloupevňovacie poskytujú bezpečné uzavretie odolné voči poveternostným vplyvom a spoľahlivé (odolné proti krúteniu, namáhaniu a roztrhnutiu) pre časovo úsporné riešenia zavádzania káblov.

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Káblové vývodky - špirálové

Vyrobené z polyamidu 6; Farby: svetlo šedá, čierna; Dostupné v metrických a PG závitoch; Stupeň ochrany IP-68

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.

Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Red


Skupina SR: SR1003

Odľahčovacia vývodka pre optické vlákna

Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.

Odľahčovacia zástrčka pre optické vlákno

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black

Odľahčovacie priechodky

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Skupina SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Okrúhle koncové krytky - vinylové

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Skupina SR: SR1044

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Skupina SR: SRF0068

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are non-threaded and available in a wide range of sizes. They are ideal for protecting threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge which ensure a tight fit. The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement.

  • Material: PE, PP
  • Colour: Yellow, Black, Grey, Natural


Skupina SR: SR5763

Oválne ferule na nožičky

Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.

They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Black


Series Code: SR1522

Paletový podstavec

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPEFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1021

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green


Skupina SR: SR1020

Pružné koncové krytky - štandardné

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Púzdra Snub

Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.

Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1046

Skrutkovacie klzáky

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

Uzávery na stĺpiky plotov

Fence post cap is a protective cover designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes. It heps protect from weather damage (rain, snow, and UV rays), dirt, moisture or deterioration of the application.

Additionally, it can provide pipes and tubes a decorative touch. It is easy and quick to install by push in, used in residential as well as commercial industries.

  • Material: PE
  • Colour: White


Skupina SR: SRF0011

  • z/zo 2