V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(91 sady výrobkov)
Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.
Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch a na utesnenie medzier v plechoch na zariadeniach alebo strojoch, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Po osadení, klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie, pretože sú vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, používajú sa v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.
Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.
Podložky a krytky na podložkách Unicap sú z estetických alebo bezpečnostných dôvodov určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov. Tieto krytky a podložky sú vďaka svojmu materiálu odolné voči korózii, oderu a nárazom a poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a odolnosť.
Naviac chránia pred nečistotami a ľahko sa inštalujú a odstraňujú zatlačením. Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové. Používajú sa v stavebníctve, nábytkárstve a v spotrebičoch.
Upozorňujeme, že v tomto sortimente nájdete krytky a podložky, ktoré sa predávajú samostatne a obe si ich budete musieť objednať.
Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.
Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.
Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.
Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Tieto krytky na skrutky Pozidriv sú určené na zakrytie skrutiek Pozidriv (Phillips alebo s krížovou hlavou). Tieto krytky na skrutky poskytujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu, ochranu hlavy skrutky a zaisťujú čistý vzhľad vašej aplikácie.
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Každá zo štandardných kónických krytiek a zátok je určená na zakrytie alebo na zatlačenie do množstva rôznych vnútorných priemerov. Odolný materiál LDPE chráni pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je dodávaný v červenej, modrej, čiernej a žltej farbe.
Tieto krytky na skrutky s krížovou drážkou z polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana pred špinou, prachom a poškodením. Náš sortiment zahŕňa niekoľko farebných prevedení: biele, čierne a niekoľko odtieňov hnedej.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku