V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(24 sady výrobkov)
Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.
Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.
Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Ochranný uzáver na zakrytie otvorov v potrubiach a rúrkach a iných stĺpikoch. Tieto krytky na stĺpiky plotov chránia aplikáciu pred poškodením a nečistotami. Sú vyrobené z bieleho polyetylénu HD.
Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Zátky do pouličných stojanov chránia otvory v medených a hliníkových rúrkach, zabraňujú vniknutiu nečistôt a špiny. Rýchlo sa nasadzujú a odstraňujú. K dispozícii malý, nenápadný úchyt na jednoduché a rýchle odstránenie.
Vhodné na použitie v tenkostenných medených rúrkach typu L alebo M a v hliníkových rúrkach používaných napr. v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných strojoch.
Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku