Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit Závit BSP Zatvorená

 (19 sady výrobkov)


Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Krytky so závitom a tesnením

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

LPG zátky

Zástrčky LPG sú určené pre odvetvie LPG. Uzatvára plynové fľaše LP, čím zabraňuje nebezpečnému úniku plynu. Používa sa na bezpečné a účinné uzatváranie, ochranu proti neoprávnenej manipulácii a prepravu. Vyhovuje predpisom LP Gas Association Code of Practise 15: časť 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Ochranné krytky so závitom

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Ochranné krytky so závitom PCR

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Ochranné zátky so závitom

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Ochranné zátky so závitom PCR

Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Zátky so závitom a tesnením

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

antivibračné zátky - LDPE

Antivibračné závitové zátky BSP sú určené na zníženie vibrácií a hluku v mechanických systémoch. Zúbkovaný tvar zabraňuje uvoľneniu spôsobenému vibráciami a zároveň pevne drží na objímke rúrky.

  • Navrhnuté ako spoľahlivý a účinný produkt na zníženie a tlmenie vibrácií.
  • Používajú sa s hydraulickými BSP spojkami.
  • Využívajú sa v priemyselných odvetviach ako sú stroje a zariadenia, elektronika a automobilový priemysel.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Priehľadná Skupina SR: SR6112