Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
29,3579 kr - 219,5634 kr | 54 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
29,3579 kr - 219,5634 kr | 208 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
55,2203 kr - 55,2203 kr | 975 I lager |
|
Polyamid
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
55,2203 kr - 55,2203 kr | 456 I lager |
|
Zinklegering
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 50 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
52,1525 kr - 110,7807 kr | 6247 I lager |
|
PA
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
71,5354 kr - 152,0489 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
45,1896 kr - 338,012 kr | 259 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Triangelnyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 23 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 28 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 160 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 96 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Skårad nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
45,1896 kr - 338,012 kr | 840 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,7683 kr - 34,7683 kr | 200 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
25,2303 kr - 43,3396 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.