Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,0368 kr - 329,3451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
55,2203 kr - 55,2203 kr | 603 I lager |
|
Polyamid
|
Polyamid
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
240,2267 kr - 240,2267 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
23,9321 kr - 41,0548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
27,3839 kr - 46,9398 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
23,9321 kr - 41,0548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
23,9321 kr - 41,0548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
23,9321 kr - 41,0548 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
165,6611 kr - 165,6611 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Skårad nyckel
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
16,0202 kr - 20,5059 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Zinklegering
|
Utan finish
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
238,9278 kr - 238,9278 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,1896 kr - 338,012 kr | 898 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
25,2303 kr - 43,3396 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
34,7683 kr - 48,6757 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
25,2303 kr - 43,3396 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
37,2459 kr - 72,916 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 50 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
44,0368 kr - 329,3451 kr | 609 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
25,2303 kr - 43,3396 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
34,7683 kr - 34,7683 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.