Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.
I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.
Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.
Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Stiftlängd | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2735 kr - 2,2735 kr | 4242 I lager |
Vit
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 - 0.197 in
4.4 - 5.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
1,631 kr - 1,631 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
2,1148 kr - 2,1148 kr | 98768 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
3,1022 kr - 3,1022 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Brun
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
2,4681 kr - 2,4681 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Brun
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
2,8028 kr - 2,8028 kr | 612 I lager |
Brun
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
2,0777 kr - 4,4511 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
1,994 kr - 1,994 kr | 8058 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
2,3593 kr - 2,3593 kr | 22442 I lager |
Svart
|
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
9,4265 kr - 10,3691 kr | 93023 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
9,2591 kr - 9,2591 kr | 40624 I lager |
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.