För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(53 Produktserier)
Vinklade fyrkantiga insatser är enkla att montera och håller länge. De är perfekta för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot ytan i vinkel
Serienummer: SR1555
Maskerande brickpluggar för höga temperaturer finns i två olika material. Antingen naturfärgat silikongummi eller svart EPDM. De fungerar som pluggar för antingen gängade eller ogängade hål, och maskerar även ytan kring hålet. Den integrerade kombinationen med bricka och plugg fungerar som en enda enhet
Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.
I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör. När de är på plats i röränden får den färdiga produkten en snygg och prydlig utsida.
De är räfflade för enkel montering och god passform. De här insatserna skyddar ytan och förhindrar smuts och andra föroreningar från att tränga in i röret.
Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.
Serienummer: SR1046
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.
Serienummer: SR1634
Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.
Serienummer: SR5763
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.
Serienummer: SR1610, SR1620
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
SAE punktsvetsskydd används i första hand i hydraulik- och pneumatiktillämpningar. De utgör skyddslock för 3000 och 6000 SAE PSI-tillämpningar. Ger maximalt skydd för punktsvetsar på ventiler, pumpar och värmeväxlare. De varken spricker eller flagnar och eliminerar behovet av plywood, masonit och fästelement.
Sparar arbetstidskostnader under montering eftersom de enkelt trycks på plats för hand. Den speciella bakåtvända vinkeln matchar punktsvetsen som den täcker eller skyddar helt och hållet under lagring och transport.
Tillverkad av lågdensitetspolyeten (PE-LD) och finns i två färger. Den ofärgade, genomskinliga varianten är avsedd att skydda ytorna i kopplingar med delad fläns och låter O-ringen förbli synlig, samtidigt som den får ett säkert skydd av den invändiga låspärlan. Den röda varianten är perfekt för SAE flänsnippel. Klarar temperaturer från min -30 C upp till max +50 C.
Dessa skruvskydd av LDPE skyddar och täcker skruvar på fanerad spånplatta. I vår serie finns ett urval färger, inklusive: vitt, teak och nyanser av brunt, vilket gör dem perfekta för en rad tillämpningar och ytor.
Serienummer: SR1612
Skydd för profilerade flänsar har en konisk utformning för att passa bra i rörets insida utan några fästelement. PE-materialet skyddar upphöjda maskinbearbetade ytor och ventilflänsar från smuts och fukt vid sandblästring.
Serienummer: SR1372
Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.
Serienummer: SRF0068
Torx-täckhattar av LDPE passar för skruvar med eller utan försänkning. Torx-täckhattar ger snabb och prydlig finish och finns i vitt, grått och svart.
Serienummer: SR1816
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Dessa Pozidriv skruvhattar är utformade för Pozidriv-skruvar (phillips- eller krysshuvud). Skruvhattarna går snabbt och lätt att få på plats för att skydda skruvhuvudet och samtidigt ge din tillämpning en prydlig finish.
Serienummer: SR1815
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.