Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Green, Brown, Grey, White Series Code: SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | H3 | d | Cıvata Dişi | D | Renk | H2 | H1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,562 TL - 13,6269 TL | 6141 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
White
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 88927 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,3085 TL - 6,3085 TL | 24000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Black
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 473 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 9409 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | 7870 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grey
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,3482 TL - 20,4533 TL | 244 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
3,1226 TL - 7,6506 TL | 4500 Stokta |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Grey
|
|
|
||
2,3341 TL - 5,7187 TL | 32498 Stokta |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Black
|
|
|
||
4,9036 TL - 7,6278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Black
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
32,0653 TL - 49,8793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Black
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
50,895 TL - 79,17 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Black
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
14,4217 TL - 22,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Black
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
12,8934 TL - 20,0564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
54,288 TL - 84,448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Black
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
10,9608 TL - 17,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Black
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
35,6265 TL - 55,419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Black
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
37,323 TL - 58,058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Black
|
3.189 in
81.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
0,3747 TL - 0,5828 TL | 6600 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Black
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
18,747 TL - 29,1621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Black
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.