İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPERenk: Natural, Black, White, RedMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SR1011, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | D | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5409 TL - 2,5409 TL | 34497 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 11195 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
5,6986 TL - 5,6986 TL | 29730 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
10,6194 TL - 10,6194 TL | 10122 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | 56950 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.213 in
5.4 mm
|
Black
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 23490 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Black
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 33647 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
6,2138 TL - 6,2138 TL | 13728 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Black
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.705 in
43.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,5409 TL - 2,5409 TL | 143700 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
2,7161 TL - 2,7161 TL | 1147 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
White
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,7161 TL - 2,7161 TL | 6591 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
White
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
2,7161 TL - 2,7161 TL | 5064 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
White
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
2,7161 TL - 2,7161 TL | 13196 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
White
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 1700 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
White
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 5305 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 2411 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
White
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 32930 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
White
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 19857 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
White
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.