These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 203456 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 31592 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 568312 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 292519 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 43125 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 7594 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3998 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
|||
| 3917 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|||
| 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| 162 Stokta |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 928 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
|||
| 3792 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin