Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Azami Basınç | Montaj Yönelimi | Hazne Yüksekliği | Mil Malzemesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Üçgen Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Kare Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Steel
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Steel
|
Anahtarsız
|
|||
14 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Steel
|
Üçgen Anahtar
|
|||
41 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Steel
|
Anahtarsız
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Ray Tipi Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Steel
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Oluklu Anahtar
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
Çift Uçlu Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.