Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri, Sarı Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,6622 TL - 158,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 147,4824 TL - 361,3318 TL | 1911 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 5,369 TL - 11,8313 TL | 45600 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 6,5082 TL - 15,9452 TL | 43120 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 5,6406 TL - 12,2694 TL | 245700 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 91,2631 TL - 91,2631 TL | 11 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 47.671,833 TL - 47.671,833 TL | 140 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 17,0329 TL - 41,7307 TL | 3675 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 11,4686 TL - 28,0981 TL | 35700 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 11250 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 77,4895 TL - 189,8494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 9,4733 TL - 9,4733 TL | 1785 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 1092 Stokta |
N
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 51480 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 90,6323 TL - 222,0491 TL | 8715 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 435,1927 TL - 435,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 8,0117 TL - 19,629 TL | 285 Stokta |
Hayır
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | 2250 Stokta |
N
|
Kırmızı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 58740 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 124,4178 TL - 170,409 TL | 5605 Stokta |
Y
|
Sarı
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin