Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1293374 | 12,9324 TL - 12,9324 TL | 634 Stokta |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
|
8,4008 TL - 8,4008 TL | 2996 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
9.488 in
241.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
2,4082 TL - 2,4082 TL | 157990 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
|
||
WIT-18R2A-4-UV | 3,353 TL - 4,5994 TL | 682969 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.