Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d | H | Tam Malzeme | Tip | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,7066 TL - 71,7066 TL | 44 Stokta |
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
47,7343 TL - 47,7343 TL | 47 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
121,2285 TL - 121,2285 TL | 127 Stokta |
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
7,9277 TL - 7,9277 TL | 1780 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
16,1919 TL - 16,1919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
68,4473 TL - 68,4473 TL | 100 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | 254 Stokta |
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
17,9792 TL - 17,9792 TL | 31 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 1199 Stokta |
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
35,9584 TL - 35,9584 TL | 274 Stokta |
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
5,2044 TL - 12,751 TL | 4478 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
5,8773 TL - 14,3996 TL | 954 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
9,2736 TL - 9,2736 TL | 6740 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
8,916 TL - 8,916 TL | 4365 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
60,8771 TL - 149,1489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
1
|
||
4,5105 TL - 11,0508 TL | 71232 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
7,791 TL - 7,791 TL | 2990 Stokta |
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
10,2722 TL - 10,2722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.