Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(22 Ürün grupları)
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Kare Ayak Yüksükleri; kare biçimli boru uçlarındaki keskin kenarları kapatır, su, nem, kir ve toz girmesiyle boru ucuna zarar gelmesini önler. Zarif bir görünümle koruma sağlamak için keskin boru ucuna takılarak kullanılır.
İterek hızlı ve kolayca takılıp çıkarılır. Otomotiv, elektrik ve sağlık sektörlerinde kullanılabilir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kanat Topuzlu Silindirli Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuyu geçerek emniyete alınır. Sol veya sağ el uygulamaları mevcuttur.
Bu ürün grubu çeşitli ve zarif görünümlü malzemelerde sunulur. Silindirli Kilitler, kilitsizdir.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Parmak Kavramalı Plastik Kilitler kullanıcının kapıyı kolayca çekip açmasını sağlar. Bu ürünlerin raybası 5 mm Çift Uçla takılır ve kilit somunuyla gelir.
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Konik Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: PVC, Naylon Renk: Beyaz, Siyah, Doğal
Standart Yuvarlak Ayak Yüksükleri; boru, çubuk ve bazen de dişlileri koruyan koruyucu bir kapak türü olup mobilya iskemle ve merdiven ayaklarının ucunda da kullanılır. Kaymaz ve zeminleri çizmez. Mükemmel oturarak sıkı ve güvenli bir şekilde geçer.
Yüksükler, şaft veya boruları korur, sert zeminlerde ayrılması önler, zemini korur ve tutuş sağlar.
Uygulamanın ucuna ittirilerek kolayca takılır. Sağlam ve uzun ömürlü olduğundan uygulamalarınızı korur. Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Boru, tüp ve diğer noktalarda delikleri kapamak için koruyucu kapak. Çit Direği Kapakları uygulamaları hasara ve kir girişine karşı korur. Beyaz renkli Yüksek Yoğunluklu Polietilenden imal edilir.
İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.
İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.
Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin