Menü Arama

Şunun için 56 ürün çeşidi bulduk: Grafik ve Basılı Sunumlar

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Grafik ve Basılı Sunumlar

Liste Kılavuz

Plastik Raf Destekleri

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Poster Tutucular - Ayarlanabilir

Ayarlanabilir Poster Tutucular, konferans ve sergilerde poster, afiş ve benzeri basılı materyalleri güvenle tutup teşhir etmek için tasarlanmıştır. Çıkarılabilen iki üst kanca ve bir alt parça, posterin düz durmasını sağlar.

Bu ürün grubunda yer alan Poster Klipsleri, satış noktası teşhirlerinde poster asmak için poster kenarlıklarıyla kullanılabilir. Poster Kenar şeritleri de poster kenar kancaları, asma kancaları ve tavan klipsleri (ayrı satılır) ile birlikte kullanılabilir.

Esnek tasarımıyla hızlı ve çabuk takılır.

  • Malzeme: Polipropilen (PP), Polivinil Klorür (PVC), Alüminyum
  • Renk: Gri, Şeffaf, Beyaz

Poster Tutucular - Sabit

Kablolu Teşhir Cepleri, pencere teşhirlerini yerinde tutar. Basılı teşhir malzemeleri akrilik cebe geçirilerek pencere teşhirleri asılır. Cepler, kablo ve kelepçe kombinasyonlarıyla kullanılır (ayrı satılır) İdeal uygulamalar arasında perakende, satış noktası ve emlak satışı pencere teşhirleri bulunur.

Yatay veya portre şeklinde A2, A3, A4 ve A5 baskı boyutu seçeneklerinde sunulur.

  • Malzeme: Akrilik
  • Renk: Şeffaf (Transparan)

Raf Destekleri - Raf Tutucu

Raf Tutucu Destekler, pratik geçme tasarımına sahiptir. Oluklu pano ve raf teşhirleri gibi ilan ve levhalarda kullanılır. Satış Noktası ve perakende teşhir endüstrilerindeki uygulamalar için idealdir.

Geçme montajlı tasarıma sahiptir. Köşebent görevi görerek rafın her iki ucunda güvenli bir destek oluşturur.

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Beyaz

Raf Destekleri - Silindir üzeri O-Halka

Raf Desteği, cam raflar ve diğer raf teşhirlerinde kullanım için idealdir. Zarif bir kaplama görünümü sunar. Dahili geçme montajlı tasarıma sahiptir.

  • Malzemeler: Çelik ve Çinko Alaşım

Raf Kelepçeleri

Raf Kelepçesi, cam raflar ve diğer raf teşhirlerinde kullanım için idealdir. Kelepçe stili parçası güçlü tutuş sağlar. Dahili geçme montajlı tasarıma sahiptir. Zarif bir kaplama görünümü sunar.

  • Azami Pano Kalınlığı: 8 mm
  • Kelepçe Boyutu: 5 mm
  • Malzeme: Zinc Alloy

Raf Ucu Etiket Bağlantıları

Raf Ucu Etiket Bağlantıları raf uçlarından sarkarak özel fiyatlar ve ayrıntılı bilgiler sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.

Raf Ucu Salyangoz Klipsler

Salyangoz Klipsler raylara sağlamca tespit olarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgi sergiler. Ürün yelpazesi, promosyon malzemelerini ve özel teklifleri kolayca monte etmek için ön tarafında yapışkan bir şerit bulunanlar da dahil olmak üzere farklı montaj seçeneklerine sahiptir.

Raf Veri Şeritleri

Raf Bilgi Bantları fiyat, bilgi ve özel teklifleri göstermek için raf uçlarına takılır. Bu Bilgi Bantları perakendecilikte ürün bilgilerinin görünürlüğünü artırır ve malların düzenli bir biçimde tanıtır.

Raf Yalpalayıcıları

Shelf Wobblers are designed to hang from a shelf or display and feature a printed message, image or cardboard. This help keep shelves stable and secure and increase the visibility of products and promotions. It can be used for retail, grocery, or convenience store applications.
 
Depending on exactly what you are looking for, you will find these types of Shelf Wobblers:

  • Twist Shelf Wobbler with self-adhesive pads and capable of being twisted.
  • Transparent Shelf Wobbler to give the impression that your materials float.
  • Spring Shelf Wobbler to create movement.
  • Fixed Shelf Wobbler with self-adhesive pads made to make your materials stand out.
 
  • Material: PP, PP;Metal, Aluminium, PET
  • Colour: White, Natural, Clear

Rakorlar ve Bağlantı Elemanları

Çeşitli bileşen kablo teşhir tespit parçaları ve konnektörleri, kablo ve poster tutucularla kullanılarak pencere baskıları, posterler ve diğer parçalar teşhir edilebilir. Perakende ve birçok satış noktası uygulamalarında kullanım için idealdir.

Bu gruptaki bileşenler: Konnektörler, Dirsek Rakorları, Duvar Montaj Rakorları, Alt Tespit Parçaları ve Duvar Tespit Plakaları. Bileşen parçalarının her biri ayrı satılır.

  • Malzeme: Pirinç
  • Kaplama: Krom

Serbest Asılı Kancalar - C Biçimli

C Biçimi Serbest Asılı Kancalar teşhir klipsleri, vakum ağızları ve diğer tespit elemanlarıyla birlikte kullanıldığı zaman baskı ve pazarlama materyallerinin asılmasında kullanılır.

Serbest Asılı Kancalar - Düz

Serbest Asılı Düz Kancalar teşhir klipsleri, vakum ağızları ve diğer tespit elemanlarıyla birlikte kullanıldığı zaman baskı ve pazarlama materyallerinin asılmasında kullanılır.

Serbest Asılı Kancalar - S Biçimi

S Biçimi Serbest Asılı Kancalar teşhir klipsleri, vakum ağızları ve diğer tespit elemanlarıyla birlikte kullanıldığı zaman baskı ve pazarlama materyallerinin asılmasında kullanılır.

Serbest Asılı Kancalar - Yaylı

Serbest Asılı Yaylı Kancalar teşhir klipsleri, vakum ağızları ve diğer tespit elemanlarıyla birlikte kullanıldığı zaman baskı ve pazarlama materyallerinin asılmasında kullanılır.

T-Hızlı Şerit

Teşhir Kenar Şeritleri pazarlama ve benzeri sunumlarda baskılı materyalleri güvenle tutmak için iç dişlere sahiptir. Esnek malzeme farklı baskı kalınlıklarını tutma özelliğine sahiptir.

Tavan Kanca Klipsleri

Tavan Kancası Klipsleri basılı malzemeleri tavan raylarına asarken çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Bu güçlü ve çıkarılabilir tespit elemanları materyalleri kolayca asmak için kapalı bir halkaya sahiptir.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Dudak

Tek Taraflı Dudaklı Vakum Ağızları kendiliğinden sarkan sunumların asılacağı ip, tel ve kordon için güvenli bir çıkıntıya sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Kanca

Tek Taraflı Kancalı Vakum Ağızları teşhir materyallerini asmak için bir metal ya da plastik kancayla donatılmıştır. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Raptiye

Tek Taraflı Raptiyeli Vakum Ağızları tespit olmak için teşhir posterinde sadece çok küçük bir tespit deliği gerektirir. Bu vakum ağızları temiz ve düz yüzeylere kolaylıkla tespit olunur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - İtmeli

Tek taraflı İtmeli Vakum Ağızları bir sunumda baskılı tespit oluşturmak için esnek bir itmeli tabana sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek taraflı Vakum Ağızları - Delik

Tek Taraflı Delikli Vakum Ağızları teşhir materyallerine yönelik ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek taraflı Vakum Ağızları - Oluk

Tek Taraflı Oluklu Vakum Ağızları baskılı materyalleri veya kendiliğinden sarkan sunumları asmakta kullanılan ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tel Ray Etiket Bağlantıları

Tel Ray Etiket Bağlantıları tel teşhir yapılarından sarkarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgileri sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.

Teşhir Cepleri

Baskılı materyalleri pazarlama ve benzeri sunumlar için güvenle tutabilmek için Teşhir Ceplerinin yapışkanlı ve yapışkansız tabanlı modelleri mevcuttur. Şeffaf malzeme dayanıklıdır ve teşhiri engellemez.

  • / 3