Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Locking Push Fit Karton Kancaları

 (144 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Oval Ayak Yüksükleri

Oval Feet Ferrules are designed to provide stability, floor protection and a finished look to furniture, equipment, and other applications requiring a secure footing. Made to fit the ends of tubular legs or oval shaped furniture feet.

They are quick and easy to install thanks to their push fit, as well as offering a polished finish to applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1522

Oval Eklenti ve Kızaklar

Oval Eklentiler ve Kızaklar, oval tüplerin uçlarında üstün kaliteli ve zarif bir görünüm vermek için idealdir. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlayın.

Sandalye ve masa ayakları gibi oval tüplerin uçlarına takılır. En yaygın boyut ve ölçülerde mevcuttur.

Ürünlerimiz, kolay takılıp çıkarılabilen ve güvenle yerleştirilen birkaç seçenek sunar. Yivli seçenekler kolay girer ve tam oturur. Uzun ömürlü ve sağlam parçalarla, bir sonraki projenizde size uygun bir eklenti bulacaksınız.

  • Oval tasarımlı olup uygulamaya üstün kaliteli ve zarif bir görünüm katmak için idealdir.
  • Sık kullanılan ölçülere uygundur.
  • Kolay takılıp çıkarılı ve güvenle oturtulur.
Malzeme: PE, ABS Renk: Black, Natural, White, Grey Seri Kodu: SR1558, SR5732, SR1557

Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Renk: Black, Natural, Red, Green Seri Kodu: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Perçin Kapakları

These Rivet Caps are designed to provide protection and a neat finish for screws. They fit securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress, damage and corrosion.

They are easy to use and require no special installation as they can be installed and removed quickly by push fit. Used in various rivet types, including blind rivets, solid rivets, and tubular rivets and for applications in the automotive, construction, furniture and appliance industries.

  • Material: HDPE, LDPE
  • Colour: Black, White, Beige, Grey
  • Series Code: SR1814, SR1804


Series Code: SR1814, SR1804

Perçinli Ayak

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796

Pozidrive Vida Kapakları

These Pozidriv Screw Caps are designed to cover Pozidriv (Phillips or Crosshead) screws, providing a seamless and finished look. They offer a simple and quick installation by push-in.

These screw caps are designed to fit snugly over the screw head, providing a secure and tight seal that prevents dust, dirt, and other debris from entering the assembly. They also protect the screw head from damage and corrosion. Ideal for use in applications such as furniture, appliances and electrical.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black, Brown, Grey, White


Seri Kodu: SR1815

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar

SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.

Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.

Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.

  • Özellikle 3000 ve 6000 SAE PSI hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır.
  • Doğal seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korur.
  • -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Natural Seri Kodu: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

Sac Levha Tapaları

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black, Beige, Grey, White Seri Kodu: SR2041

Saplama Cıvata Kapakları

Stud Bolt Caps provide protection in scaffold applications. The design allows them to be positively fitted on to any exposed clamp studs on your scaffolding.

The protection that these caps offers helps prevent weathering, and damage to the studs from the people working around them - as well as injury prevention to workers. The hard material used to manufacture the caps ensures snug fitting and durability, no matter where they are fitted.

Manufactured to industry standard sizes for easy fitting and usability. This avoids any requirement for the measurement of your scaffold studs. They are available with a 13mm inner diameter that features a gradual ribbed design that helps keep the cap secure once fitted.

  • Material: Low-Density Polyethylene
  • Colour: Yellow


Seri Kodu: SR1048

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.
  • Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
  • Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar.
Malzeme: PE Renk: Natural Seri Kodu: SR1380

Silindir Başlı Vida Topuzları - T Başlı

T Başlı Silindir Başlı Vida Topuzları kenetleme ve sabitleme amacıyla küçük bir topuz oluşturmak üzere vidalara baskıyla geçirilebilir. Bu topuzlar her boyda vidayla kullanılabilir ve T Biçimi Baş yapısı sıkıştırma sırasında ilave kaldıraç gücü sağlar.

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Spatula Tipi Ayaklar

Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.

Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.

Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.

  • İstifleme seçenekleri mevcuttur.

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: Green, Blue, Orange, Yellow, Red, Black, Natural, Grey Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SRF0068

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573

Sıkı Geçme Uç Kapakları

Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE, , LDPE Renk: Blue, , Red Seri Kodu: SRCFBTPE, SRCFB

Tahrik Mili Koruma Tapaları

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow


Seri Kodu: SR1079

Termostat

Bu termostatlar tek bir düğmeyle basit bir şekilde serinletme ve ısıtma sıcaklıklarının ayarlanmasını sağlar. ABS plastik mahfazalarda, 22 mm operatör ve kontak blokuyla sağlanır ve NEMA 4, 4x, 12, 13 ve IP65 standartlarını karşılar. Su ve yağ sızdırmaz ve korozyona dayanıklıdır. Kontaklar vidalı terminallere sahip 10amps 600vac taban monteli SPST'dir. Kanal tırnak delikleri: 13/16". UL/CSA/CE.

Torx Kapakları

These Torx Caps are designed to fit securely on top of Torx head screws and provide a decorative neat finish covering. They offer protection from damage, moisture, corrosion, and dirt. It also helps prevent tampering or unauthorized access to the fastener, as the Torx screw requires a specific Torx driver or wrench to remove it.

It provides a secure grip on the screw. It prevents it from slipping, making it easier to turn, and is often used in applications such as automotive, industrial, and electronic assemblies.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black, Grey, White


Seri Kodu: SR1816

Tırnak Milli Ayak

Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.

Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.

Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.

USB Toz Kapağı

USB and RJ Dust Covers are used to protect USB and RJ ports while they are not in use. It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.

The covers are simple to attach through push fit, and no tension is applied to the adapter's internal components while entering. It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F. Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.

  • Material: Silicone Rubber, Plastic, EPDM
  • Colour: Black


Seri Kodu: SRF0058

Unicap Kapatma Kapakları

Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.

In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.

Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Colour: Grey, Silver, Black, White, Natural, Flint, Brown, Stone, Beige, Gold, Orange


Seri Kodu: SR1801

Uniplug

Uniplugs are innovative and highly versatile plugs designed to provide a secure and efficient sealing solution for a wide range of applications. These plugs offer exceptional performance, durability, and ease of use, making them an ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing. With their unique characteristics and numerous benefits, Uniplugs are an essential component for sealing openings and protecting equipment.

One of the main characteristics of Uniplugs is their adaptability to various shapes and sizes. These plugs are made from high-quality materials like silicone or rubber, ensuring excellent flexibility and resistance to environmental factors such as temperature, chemicals, and UV radiation. With a wide range of sizes available, Uniplugs can effectively seal different openings, including holes, pipes, or tubes. They are designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SR1039

  • / 6