Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(20 Ürün grupları)
Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Isıyla dengelenmiş kablo bağları daha zorlu ortamlarda daha geniş bir kullanım kapsamı sunar. Bu ürün grubundaki kablo bağları UL-V2 veya UV dirençli malzemeden imal edilir ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Teller ve kablolar bu Yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Geçmeli uygulama kolay montaj sağlar. Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Kenar Tutucu Tel Kelepçeleri, kabloların ve tellerin pano kenarına veya kesiğe oturtulmasına izin verir.
Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.
Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.
Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.
316 Paslanmaz Çelik kablo kelepçelerimiz kendi kendini kilitler ve elle kolayca takılır. Aşırı sıcaklıklara dirençlidir, yüksek güç ve dayanıklılık gösterir. PVC kaplamalı ve basamaklı yapısı sayesinde daha fazla tutuş sağlayarak dökülmeyi önler.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Essentra elektrik ve genel uygulamalarda geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo bağları üretir. Standart Kablo Kelepçelerimiz kazayla çıkarılmayı engelleyecek, entegre bir kilit düzeneğine sahiptir.
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Bu Yaprak Menteşe çeşitleri, bir yaprakta erkek saplama, karşı taraftaki yaprakta da havşalı vidalarla monte edilir Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen Yüzey Montajlı Menteşeler farklı malzemelerde geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.
Dişi Dişli Eklentili Yaprak Menteşeler, Ayaklı Menteşeler veya Yüzey Montajlı Menteşeler olarak da bilinir. Poliamitten imal edilip Pirinç eklentilere sahip olan bu ürünler yağ, gresler ve çoğu endüstriyel kimyasallara karşı dirençlidir. Farklı boyutlarda menteşe ve montaj vidaları bulunur.
Erkek Dişli Eklentili Yaprak Menteşeler, yassı yapraklıdır ve en çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşeler veya Ayaklı Menteşeler olarak da bilinen bu ürünler farklı malzemelerde ve saplama boyutlarında geldiklerinden birçok uygulamada çözüm sunar.
Bu Yaprak Menteşe çeşitleri altıgen veya havşalı deliklere geçirerek takılır. Vida kapağı, takılan vidayı korur ve estetik bir görünüm verir. PA Cam Elyaftan imal edilmiştir, 200 derecelik rotasyon açısı, bir POM rotasyon pimiyle sağlanarak sağlamlık ve aşınmaya karşı güç sunar.
Şeffaf Plastik Yaprak Menteşeler veya Yassı Menteşeler, vida tespit deliklerine ya da rotasyon açılarında baskı olmayacak uygulamalarda hafif hizmet desteği olarak kullanılır.
Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.
Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.
Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.
Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin